??
Wybór modelu CAD
K1719.12190
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1719 - Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
Lista materiałowa
K1719.12190
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1719.12190
S
Skok
mm
Enter value for S
Skok
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
A
AUSF
Auführung
links
A
Odstęp
12.7 mm
A1
Odstęp
235 mm
A2
Odstęp
- mm
A3
Odstęp
958.9 mm
A4
Odstęp
1117.6 mm
A5
Odstęp
1174.8 mm
A6
Odstęp
1193.8 mm
A7
Odstęp
127 mm
A8
Odstęp
190.5 mm
A9
Odstęp
368.3 mm
A10
Odstęp
520.7 mm
A11
Odstęp
825.5 mm
A12
Odstęp
- mm
A13
Odstęp
1008.1 mm
A14
Odstęp
1068.3 mm
A15
Odstęp
1093.7 mm
A16
Odstęp
1112.8 mm
B
Szerokość
19.1 mm
H
Wysokość
76.2 mm
L
Długość
1219.2 mm
TRAGKRAFT
Nośność na parę kg
204 kg
GEW
Ciężar ok.
6.0200 kg
MONTAGE
Montaż
Montage seitlich
PTYP
Produktyp
Standard
VA
Verpackungsart
einzeln verpackt
ARTU
Artikelübersicht
Artikelübersicht
INFO
Wskazówki techniczne
Wskazówki techniczne
MONTAGEA
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245586325
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions